Vervallen

Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 500x(70-110)mm droge reiniging BKW500070

EAN-nummer
4012002237526
Verpakking
24 Meter

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deksel open vloer­goot 9 producten beschikbaar
  • Aanbouw­units open vloer­goot 10 producten beschikbaar
  • Beves­ti­ging voor deksels vloer­gootsysteem 1 producten beschikbaar
  • Schei­dings­schot vloer­gootsysteem vlakke vloer 6 producten beschikbaar
  • Eind­stuk vloer­goot 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 12 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    500 mm
  • Lengte
    2400 mm
  • Binnen­door­snede
    28070 - 28070 mm²
  • Mini­male dekvloer­hoogte
    70 mm
  • Nivel­leer­be­reik
    70 - 110 mm
  • Aantal inbou­w­een­heden
    3
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    116
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    2 - 3 kN
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Droog
Samen­stel­ling
  • Aantal compar­ti­menten
    1 - 1
  • Monta­ge­wijze schei­dings­wand
    Schroef­be­ves­ti­ging
  • Met schei­dings­wand
    Nee
Installatie, montage
  • Montage opening
    Zonder
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Materiaal onder­zijde zijwand
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
Deksel, deur
  • Materiaal deksel
    Staal
  • Afwerking deksel
    Verzinkt
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Nee
  • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
    Nee
Func­ties
  • Mogelijk­heid ontkop­pelen bodem­deel van vloer­goot
    Ja
  • Met bodem door
    Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.