The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BKIS251301VERZ
    EAN-nummer
    4012740203289
    Verpakking
    32 meter

    BKIS, zijprofiel, 25 mm gipsplaat, verzinkt BKIS251301VERZ

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BKIS, zijprofiel, 25 mm gipsplaat, verzinkt

    BKIS251301VERZ

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    BRS0802VERZ
    BRS0802VERZ
    BRS, deksel 80 mm, verzinkt
    € 20,60/ meter
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKIS130MHU
    BKIS130MHU
    BKIS, montagehouder universeel, PA
    € 7,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKIS130MHP
    BKIS130MHP
    BKIS, montagehouder voor Protektor-profielen, PA
    € 5,95/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Koppel­stuk voor inbouw­wand­gootsysteem 2 producten beschikbaar
    • Midden­pro­fiel voor inbouw­wand­gootsysteem 1 producten beschikbaar
    • Deksel voor buiten­hoek wand­goot 1 producten beschikbaar
    • Afdek­king voor binnen­hoek wand­goot 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Koppel­stuk voor inbouw­wand­gootsysteem
    • Midden­pro­fiel voor inbouw­wand­gootsysteem
    • Deksel voor buiten­hoek wand­goot
    • Afdek­king voor binnen­hoek wand­goot
    • BKISKPE

      BKIS, enkele koppeling universeel

      € 11,50  / set*
    • BKISKPD

      BKIS, dubbele koppeling universeel

      € 18,10  / set*
    • BKIS251301MVERZ

      BKIS, middenstuk, 12, 5/25 mm gipsplaat, verzinkt

      € 21,70  / meter*
    • BRS0802AVERZ

      BRS/BKIS, deksel 80 mm voor buitenhoek, staal, verzinkt

      € 32,80  / Stuk*
    • BRS0802IVERZ

      BRS/BKIS, deksel 80 mm voor binnenhoek, staal, verzinkt

      € 32,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor gips­plaat­dikte
      25 mm
    • Geschikt voor 1- of 2-lijns variant
      Enkel­lijns, Twee­lijns
    Afme­tingen
    • Breedte
      25 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    • Kleur
      Zink
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKIS251301VERZ
    PDF
    RoHS report BKIS251301VERZ
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKIS251301VERZ | Hager Nederland

      Afbeelding BKIS251301VERZ

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKIS251301VERZ | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKIS251301VERZ

      BKIS, zijprofiel, 25 mm gipsplaat, verzinkt

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Productcertificaat de-DE 2024-09-11 | Hager Nederland

      Productcertificaat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group