![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
BKIS, montagehouder voor Protektor-profielen, PA BKIS130MHP
EAN-nummer
4012740203364
Verpakking
25 stuks
Artikelgroep
1D1
Brutoprijs
€ 5,60
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Geschikt voor gipsplaatdikte12,5 mm, 25 mm
-
Geschikt voor 1- of 2-lijns variantEnkellijns, Tweelijns
Afmetingen
-
Diepte25 mm
-
Breedte100 mm
-
Lengte50 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurZwart
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
-
Gerelateerde SeriesBKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.