BKIS, zijprofiel, 25 mm gipsplaat, zwart BKIS2513019011
EAN-nummer
4012740215015
Verpakking
32 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Koppelstuk voor inbouwwandgootsysteem 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Geschikt voor gipsplaatdikte25 mm
-
Geschikt voor 1- of 2-lijns variantEnkellijns, Tweelijns
Afmetingen
-
Breedte25 mm
-
Lengte2000 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BKIS2513019011
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BKIS2513019011
BKIS, zijprofiel, 25 mm gipsplaat, zwart
PDF
Meer documentatie