The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BKAD250GBZ
    EAN-nummer
    4012002239612
    Verpakking
    1 Stuk

    Deksel voor BKFD/BKWD 250x800mm gestanst GBZ rond 50mm BKAD250GBZ

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    BKAD300GBZ

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deksel voor BKFD/BKWD 250x800mm gestanst GBZ rond 50mm

    BKAD250GBZ

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GBZ27011
    GBZ27011
    Vloerzuil opbouw voor 2 elementen, grijs
    € 80,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ29005
    GBZ29005
    Vloerzuil opbouw voor 2 elementen, zwart
    € 80,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ47011
    GBZ47011
    Vloerzuil opbouw voor 4 elementen, grijs
    € 113,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ49005
    GBZ49005
    Vloerzuil opbouw voor 4 elementen, zwart
    € 113,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ87011
    GBZ87011
    Vloerzuil opbouw voor 8 elementen, grijs
    € 213,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ89005
    GBZ89005
    Vloerzuil opbouw voor 8 elementen, zwart
    € 213,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      800 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Materiaal­dikte
      3 mm
    Installatie, montage
    • Montage opening
      Rond
    • Aantal monta­ge-­ope­ningen
      1
    Deksel, deur
    • Deksel monta­ge­o­pe­ning
      Ja
    • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKAD250GBZ | Hager Nederland

      Afbeelding BKAD250GBZ

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad BKAD250GBZ | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKAD250GBZ

      Deksel voor BKFD/BKWD 250x800mm gestanst GBZ rond 50mm

      PDF
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Nederland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Afbeelding EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group