Vloerzuil opbouw voor 8 elementen, grijs GBZ87011

EAN-nummer
4012002246795
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A6
€ 213,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    179 mm
  • Breedte
    109 mm
  • Lengte
    212 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal inge­bouwde appa­raten
    8
  • Aantal inge­bouwde appa­raten front
    4
  • Aantal inge­bouwde appa­raten achter
    4
Installatie, montage
  • Aange­past voor 60 mm outlet
    Ja
  • Geschikt voor natte reini­ging
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
  • Kleur
    IJzer­grijs
  • RAL-­code
    7011

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.