Vloerzuil opbouw voor 8 elementen, zwart GBZ89005
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (9)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte179 mm
-
Breedte109 mm
-
Lengte212 mm
-
Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten8
-
Aantal ingebouwde apparaten front4
-
Aantal ingebouwde apparaten achter4
-
Aangepast voor 60 mm outletJa
-
Geschikt voor natte reinigingJa
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurDiepzwart
-
RAL-code9005
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GBZ89005
-
Product datasheet
Hager Productdatablad GBZ89005
Vloerzuil opbouw voor 8 elementen, zwart
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2016-11-24
PDF635,81 kB -
Technische appendix (enkel product)
Floor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
DXF-bestanden
GBZ89005
DXF-bestanden International 2024-07-16
DXF87,47 kB -
STEP-bestanden
GBZ89005
STEP-bestanden International 2024-07-16
STP548,88 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2024-02-27
PDF37,41 kB -
Handboek
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-17
PDF237,45 kB