The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ARF975D
    EAN-nummer
    3250611034865
    Verpakking
    1 Stuk

    AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 6kA C-25A 30mA A 3M ARF975D

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 6kA C-25A 30mA A 3M

    ARF975D

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
    • Kamrail 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Hulp­con­tact­blok
    • Kamrail
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 87,60  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 51,70  / Stuk*
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 48,70  / Stuk*
    • KDN263AZ

      Kamrail 12 modulen 2P met 1 module tussenruimte voor ARFxxxx

      € 10,80  / Stuk*
    • KDN263AZS

      Kamrail 10 modulen 2P voor ARFxxxx

      € 10,60  / Stuk*
    • KDN463BZ

      Kamrail 24 modulen 3-polig+N met 1 module tussenruimte voor ARFxxxx

      € 46,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij -25 °C
      32,08 A
    • Nomi­nale stroom bij -20 °C
      31,44 A
    • Nomi­nale stroom bij -15 °C
      30,79 A
    • Nomi­nale stroom bij -10 °C
      30,15 A
    • Nomi­nale stroom bij -5 °C
      29,51 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      28,86 A
    • Nomi­nale stroom bij 5 °C
      28,22 A
    • Nomi­nale stroom bij 10 °C
      27,58 A
    • Nomi­nale stroom bij 15 °C
      26,93 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      26,29 A
    • Nomi­nale stroom bij 25 °C
      25,64 A
    • Nomi­nale stroom bij 30 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 35 °C
      24,5 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      23,99 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      23,49 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      22,98 A
    • Nomi­nale stroom bij 55 °C
      22,48 A
    • Nomi­nale stroom bij 60 °C
      21,97 A
    • Nomi­nale stroom bij 65 °C
      21,47 A
    • Nomi­nale stroom bij 70 °C
      20,96 A
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 61009-1
      6 kA
    • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
      6 kA
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    Uitvoe­ring
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      C
    • Pool­type
      1P+N
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      6 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      2 - 2 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2 - 2 NM
    • Aandraai­mo­ment
      2,10 - 2,10 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Veilig­heid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      7,95 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      4000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      2000
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      53,20 mm
    • Diepte
      70 mm
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders
      1 - 25 mm²
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ARF975D | Hager Nederland

      Afbeelding ARF975D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ARF975D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ARF975D

      AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 6kA C-25A 30mA A 3M

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group