The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Modulair beveiligen
  • Aard­lek­au­to­maten HACO (RCBO)
  • ADX463D
  • Aard­lek­au­to­maten HACO (RCBO)

Aardlekautomaat 4-polig 13 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A ADX463D

EAN-nummer
3250611017035
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D40
Brutoprijs
€ 414,00
/ Stuk *
€ 414,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Aardlekautomaat 4-polig 13 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A

ADX463D

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­horen
  • Nulspan­nings­spoel
  • Shunt afschakeling
  • Hulp­con­tact­blok
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

    € 5,75  / Stuk*
  • MZ206

    Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

    € 82,50  / Stuk*
  • MZ205

    Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

    € 83,30  / Stuk*
  • MZ204

    Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

    € 70,20  / Stuk*
  • MZ203

    Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

    € 70,20  / Stuk*
  • MZ202

    Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

    € 48,70  / Stuk*
  • MZ201

    Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

    € 45,90  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    13 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 400 VAC conform IEC 60898-1
    10 kA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    15,50 A
  • Nomi­nale stroom bij -20 °C
    15,30 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    15,10 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    14,90 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    14,70 A
  • Nomi­nale stroom bij 0 °C
    14,40 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    14,20 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    14 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    13,70 A
  • Nomi­nale stroom bij 20 °C
    13,50 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    13,30 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    13 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    12,70 A
  • Nomi­nale stroom bij 40 °C
    12,50 A
  • Nomi­nale stroom bij 45 °C
    12,20 A
  • Nomi­nale stroom bij 50 °C
    11,90 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    11,60 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    11,30 A
  • Bedrijfs­uitschakel­ver­mogen volgens EN 60898
    10 kA
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    C
  • Positie N-aansluiting
    Links, Rechts
  • Pool­type
    4P
  • Aantal bevei­ligde polen
    4
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Diëlec­tri­sche constante
    2 kV
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
    10 kA
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2 - 2 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    2 - 2 NM
  • Aandraai­mo­ment
    2 - 2 NM
  • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
    Ja
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
    1 - 25 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Graad van vervui­ling IEC 664
    2
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 40 °C
Afme­tingen
  • Hoogte
    84 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    70 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    10,10 W

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager REACH declaration ADX463D
PDF
Hager RoHS report ADX463D
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ADX463D | Hager Nederland

    Afbeelding ADX463D

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ADX463D | Hager Nederland

    Hager Productdatablad ADX463D

    Aardlekautomaat 4-polig 13 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

    Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

    PDF
    1,04 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-09-23

    PDF
    378,93 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-03

    PDF
    790,55 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ADX460D - Aardlekautomaat 4-polig 10 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A
    ADX460D
    Aardlekautomaat 4-polig 10 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A
    Brutoprijs
    € 414,00
    / Stuk *
    € 414,00
    / Stuk *
  • 2
    ADM410G - Aardlekautomaat 4-polig 10 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
    ADM410G
    Aardlekautomaat 4-polig 10 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
    Brutoprijs
    € 245,00
    / Stuk *
    € 245,00
    / Stuk *
  • 3
    AFX432D - Aardlekautomaat 4-polig 32 A B-karakteristiek 10 kA, 300 mA klasse A
    AFX432D
    Aardlekautomaat 4-polig 32 A B-karakteristiek 10 kA, 300 mA klasse A
    Brutoprijs
    € 371,00
    / Stuk *
    € 371,00
    / Stuk *
  • 4
    ADX410D - Aardlekautomaat 4-polig 10 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A
    ADX410D
    Aardlekautomaat 4-polig 10 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A
    Brutoprijs
    € 386,00
    / Stuk *
    € 386,00
    / Stuk *
  • 5
    ADA966G - Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A C-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
    ADA966G
    Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A C-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
    Brutoprijs
    € 171,00
    / Stuk *
    € 171,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group