The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Aard­lek­au­to­maten HACO (RCBO)
    • ADX416D
    De Hager ADX416D 4-polige aardlekautomaat (RCBO), beveiligt elektrische installaties tegen lekstromen, overbelasting en kortsluiting. Heeft een nominale stroom (In) van 16A en detecteert een type A lekstroom vanaf 30 milliampère. Vanwege de B-karakteristiek reageert hij snel op overbelasting en kan piekstromen aan van maximaal 3 tot 5x In. Met een afschakelvermogen van 10kA kan de ADX416D toegepast worden in stroomkringen van commerciële en industriële omgevingen.
    EAN-nummer
    3250611016960
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D40
    • Aard­lek­au­to­maten HACO (RCBO)

    Aardlekautomaat (RCBO) 4-polig - 10kA, B-16A, 30mA, type A ADX416D

    Brutoprijs
    € 414,00
    / Stuk *
    € 414,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aardlekautomaat (RCBO) 4-polig - 10kA, B-16A, 30mA, type A

    ADX416D

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Hulp­con­tact­blok
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 87,60  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 51,70  / Stuk*
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 48,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      4P
    • Aantal bevei­ligde polen
      4
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      B
    Veilig­heid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      10 kA
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      3
    • Type voeding
      AC
    • Diëlec­tri­sche constante
      2 kV
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Nomi­nale stroom -25°C
      19,51 A
    • Nomi­nale stroom bij -20 °C
      19,2 A
    • Nomi­nale stroom -15°C
      18,88 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      18,56 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      18,24 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      17,92 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      17,6 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      17,28 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      16,96 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      16,64 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      16,32 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      15,61 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      15,22 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      14,83 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      14,44 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      14,05 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      13,66 A
    • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
      0,80
    • Min/­max. drem­pel­waarde ther­mi­sche bevei­li­ging bij AC
      1,13 - 1,45 A
    • Bedrijfs­uitschakel­ver­mogen volgens EN 60898
      10 kA
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      10,90 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -55 - 70 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2 - 2 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      2 - 2 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      bicon­nect
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      2000
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      4000
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 25 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Afme­tingen
    • Hoogte
      84 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    REACH declaration ADX416D
    PDF
    RoHS report ADX416D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ADX416D | Hager Nederland

      Afbeelding ADX416D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ADX416D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ADX416D

      Aardlekautomaat 4-polig 16 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Productinformatie

      Afbeelding Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025 | Hager Nederland

      Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025

      PDF
      1,10 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ADA956G - Aardlekautomaat (RCBO) 1-polig+N - 6kA, C-6A, 30mA, type A
      ADA956G
      Aardlekautomaat 1-polig+N 6 A C-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 221,00
      / Stuk *
      € 221,00
      / Stuk *
    • 2
      ADX425D - Aardlekautomaat (RCBO) 4-polig - 10kA, B-25A, 30mA, type A
      ADX425D
      Aardlekautomaat 4-polig 25 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 414,00
      / Stuk *
      € 414,00
      / Stuk *
    • 3
      AFA932H - Aardlekautomaat (RCBO) 1-polig+N - 6kA, C-32A, 300mA, type A
      AFA932H
      Aardlekautomaat 1-polig+N 32 A C-karakteristiek 6 kA, 300 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 237,00
      / Stuk *
      € 237,00
      / Stuk *
    • 4
      ADX482D - Aardlekautomaat (RCBO) 4-polig - 10kA, C-32A, 30mA, type A
      ADX482D
      Aardlekautomaat 4-polig 32 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 444,00
      / Stuk *
      € 444,00
      / Stuk *
    • 5
      ADM416G - Aardlekautomaat (RCBO) 4-polig - 6kA, B-16A, 30mA, type A
      ADM416G
      Aardlekautomaat 4-polig 16 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 252,00
      / Stuk *
      € 252,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group