HACO 4P 6A, 10kA B-kar. 30mA klasse A • ADX406D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Modulair schakelen, beveiligen en meten
            • Modulair beveiligen
            • Aard­lek­au­to­maten HACO (RCBO)
            • ADX406D
            ADX406D - Aardlekautomaat 4-polig 6 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A
            ADX406D - Aardlekautomaat 4-polig 6 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A

            Aardlekautomaat 4-polig 6 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A

            ADX406D

            ADX406D - Aardlekautomaat 4-polig 6 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A
            ADX406D - Aardlekautomaat 4-polig 6 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A
            • Aard­lek­au­to­maten HACO (RCBO)

            Aardlekautomaat 4-polig 6 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A ADX406D

            EAN-nummer
            3250611016939
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            D40
            Brutoprijs
            € 384,00
            / Stuk *
            € 384,00
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
            • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
            • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
            • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Toebe­horen
            • Hulp­con­tact­blok
            • Shunt afschakeling
            • Nulspan­nings­spoel
            • LZ060

              Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

              € 5,65  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ201

              Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

              € 45,40  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ202

              Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

              € 48,20  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ203

              Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

              € 69,50  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ204

              Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

              € 69,50  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ205

              Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

              € 81,70  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ206

              Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

              € 81,70  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom
              6 A
            • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
              30 mA
            • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 400 VAC conform IEC 60898-1
              10 kA
            • Nomi­nale stroom -25°C
              7,30 A
            • Nomi­nale stroom bij -20 °C
              7,20 A
            • Nomi­nale stroom -15°C
              7,10 A
            • Nomi­nale stroom -10°C
              7 A
            • Nomi­nale stroom -5°C
              6,90 A
            • Nomi­nale stroom bij 0 °C
              6,80 A
            • Nomi­nale stroom 5°C
              6,60 A
            • Nomi­nale stroom 10°C
              6,50 A
            • Nomi­nale stroom 15°C
              6,40 A
            • Nomi­nale stroom bij 20°C
              6,30 A
            • Nomi­nale stroom 25°C
              6,10 A
            • Nomi­nale stroom 30°C
              6 A
            • Nomi­nale stroom 35°C
              5,90 A
            • Nomi­nale stroom bij 40°C
              5,70 A
            • Nomi­nale stroom bij 45°C
              5,60 A
            • Nomi­nale stroom bij 50°C
              5,40 A
            • Nomi­nale stroom 55°C
              5,30 A
            • Nomi­nale stroom 60°C
              5,10 A
            • Bedrijfs­uitschakel­ver­mogen volgens EN 60898
              10 kA
            Uitvoe­ring
            • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
              B
            • Positie N-aansluiting
              Links, Rechts
            • Pool­type
              4P
            • Aantal bevei­ligde polen
              4
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              4
            Veilig­heid
            • Type aard­lek­be­vei­li­ging
              A
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Span­ning
            • Type voeding
              AC
            • Nomi­nale span­ning Ue
              230 - 400 V
            • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
              500 V
            • Diëlec­tri­sche constante
              2 kV
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              4000 V
            Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
            • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
              10 kA
            Installatie, montage
            • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
              2 - 2 NM
            • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
              2 - 2 NM
            • Aandraai­mo­ment
              2 - 2 NM
            • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
              Ja
            • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
              Schroefaansluiting
            • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
              bicon­nect
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 50 Hz
            Aansluiting
            • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
              1 - 16 mm²
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
              1 - 25 mm²
            Gebruiks­voor­waarden
            • Stroom­be­gren­zings­klasse
              3
            • Graad van vervui­ling IEC 664
              2
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -25 - 40 °C
            Afme­tingen
            • Hoogte
              84 mm
            • Breedte
              71 mm
            • Diepte
              70 mm
            Aansluitmogelijk­heden
            • Aansluit­wijze
              Schroefaansluiting
            Vermogen
            • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
              6,80 W

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
            PDF
            2,24 MB
            REACH declaration ADX406D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ADX406D (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding ADX406D | Hager Nederland

              Afbeelding ADX406D

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Nederland

              Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

              PDF
              1,72 MB
            • Technische appendix (multiproducten)

              Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

              Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

              PDF
              1,04 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-09-23

              PDF
              378,93 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-03-03

              PDF
              790,55 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              ADA910G - Aardlekautomaat 1-polig+N 10 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
              ADA910G
              Aardlekautomaat 1-polig+N 10 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
              Brutoprijs
              € 193,00
              / Stuk *
              € 193,00
              / Stuk *
            • 2
              ADA916G - Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
              ADA916G
              Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
              Brutoprijs
              € 163,00
              / Stuk *
              € 163,00
              / Stuk *
            • 3
              ADA920G - Aardlekautomaat 1-polig+N 20 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
              ADA920G
              Aardlekautomaat 1-polig+N 20 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
              Brutoprijs
              € 196,00
              / Stuk *
              € 196,00
              / Stuk *
            • 4
              ADA925G - Aardlekautomaat 1-polig+N 25 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
              ADA925G
              Aardlekautomaat 1-polig+N 25 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
              Brutoprijs
              € 202,00
              / Stuk *
              € 202,00
              / Stuk *
            • 5
              ADA932G - Aardlekautomaat 1-polig+N 32 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
              ADA932G
              Aardlekautomaat 1-polig+N 32 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
              Brutoprijs
              € 202,00
              / Stuk *
              € 202,00
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group