Aardlekautomaat (RCBO) 1-polig+N - 6kA, B-20A, 30mA, type A-G, QC/QB ADS920G
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 6 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 1 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar -
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Pooltype1P+N
-
Aantal beveiligde polen1
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Type aardlekbeveiligingA G
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Maximale werkspanning253 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
-
Type voedingAC
-
Nominale stroom IN20 A
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
Nominale stroom bij -25 °C22,74 A
-
Nominale stroom bij -20 °C22,49 A
-
Nominale stroom bij -15 °C22,24 A
-
Nominale stroom bij -10 °C21,99 A
-
Nominale stroom bij -5 °C21,74 A
-
Nominale stroom bij 0 °C21,49 A
-
Nominale stroom bij 5 °C21,24 A
-
Nominale stroom bij 10 °C21 A
-
Nominale stroom bij 15 °C20,75 A
-
Nominale stroom bij 20 °C20,5 A
-
Nominale stroom bij 25 °C20,25 A
-
Nominale stroom bij 30 °C20 A
-
Nominale stroom bij 35 °C19,8 A
-
Nominale stroom bij 40 °C19,59 A
-
Nominale stroom bij 45 °C19,39 A
-
Nominale stroom bij 50 °C19,18 A
-
Nominale stroom bij 55 °C18,98 A
-
Nominale stroom bij 60 °C18,77 A
-
Correctiefactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten1
-
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij AC1,13 - 1,45 A
-
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 608986 kA
-
Vermogensverlies bij IN6,60 W
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Max. hoogte2000 m
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2,10 - 2,10 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect, quickbusbar
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
-
Aantal modulen2
-
Hoogte93 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte68 mm
-
Geschikt voor DIN-railJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ADS920G
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ADS920G
Aardlekautomaat 1-p+N 20 A B-kar. 6 kA, 30 mA klasse A-G, quickconnect
PDF -
Productinformatie
Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025
PDF1,10 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF275,78 kB