Aardlekautomaat 4-polig 16 A C-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A ADM466G
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 5 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 1 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Pooltype4P
-
Aantal beveiligde polen4
-
AfschakelkarakteristiekC
-
Type aardlekbeveiligingA
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
-
Type voedingAC
-
Diëlectrische constante2 kV
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
Nominale stroom -25°C19,40 A
-
Nominale stroom bij -20 °C19,10 A
-
Nominale stroom -15°C18,90 A
-
Nominale stroom -10°C18,60 A
-
Nominale stroom -5°C18,30 A
-
Nominale stroom bij 0 °C18 A
-
Nominale stroom 5°C17,60 A
-
Nominale stroom 10°C17,30 A
-
Nominale stroom 15°C17 A
-
Nominale stroom bij 20 °C16,70 A
-
Nominale stroom 25°C16,30 A
-
Nominale stroom 30°C16 A
-
Nominale stroom 35°C15,60 A
-
Nominale stroom bij 40 °C15,20 A
-
Nominale stroom bij 45 °C14,90 A
-
Nominale stroom bij 50 °C14,40 A
-
Nominale stroom 55°C14 A
-
Nominale stroom 60°C13,60 A
-
Correctiefactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten0,80
-
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij AC1,13 - 1,45 A
-
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 608986 kA
-
Totaal vermogensverlies onder IN10,90 W
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Max. hoogte2000 m
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-55 - 70 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2 - 2 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 25 mm²
-
Aantal modulen4
-
Hoogte84 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ADM466G
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ADM466G
Aardlekautomaat 4-polig 16 A C-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-23
PDF353,95 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF889,93 kB