AntenneWCD radio/SAT, berker Integro, antraciet 945602505

EAN-nummer
4011334241218
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
€ 30,15
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Inbouwinstallatie, Schroef­be­ves­ti­ging
Demping
  • Aansluit­dem­ping bij 2150 MHz
    5 dB
  • Aansluit­dem­ping bij 860 MHz
    4 dB
  • Door­gangs­dem­ping 2150 MHz
    5 dB
  • Door­gangs­dem­ping 860 MHz
    4 dB
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Lasdoos
Frequentie
  • Frequentie band­breedte
    5 - 2400 MHz
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    2
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
Afme­tingen
  • Diepte
    31,50 mm
  • Inbouw­diepte
    16,50 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.