AntenneWCD SAT, berker Integro, grijs 945192506
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
-
Type connector/stekerLasdoos
-
Aantal uitgangen1
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurGrijs
-
RAL-code7038
-
Diepte27 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945192506
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 945192506
AntenneWCD SAT, berker Integro, grijs
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF367,66 kB