AntenneWCD SAT, berker Integro, polarwit 945192502
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
-
Type connector/stekerLasdoos
-
Aantal uitgangen1
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Diepte27 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945192502
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 945192502
AntenneWCD SAT, berker Integro, polarwit
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF367,66 kB