The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 926002509
    EAN-nummer
    4011334340478
    Verpakking
    1 Stuk

    USB-oplaadcont.ds. 230 V, berker Integro, polarwit 926002509

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    926102509

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    USB-oplaadcont.ds. 230 V, berker Integro, polarwit

    926002509

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, Integro
    € 8,59/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    9191502
    9191502
    Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, Integro
    € 8,96/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91933
    91933
    Inbouwdoos Ø49, 3-v, d=38 mm, met trekontlasting, Integro
    € 12,15/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91887
    91887
    Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=38 mm, met trekontlasting, Integro
    € 4,04/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91883
    91883
    Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=45 mm, met trekontlasting, Integro
    € 3,97/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    9188701
    9188701
    Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=38 mm, Integro
    € 3,53/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      100 - 240 V
    • Uitgangsspan­ning
      5 - 5 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,60 mm
    • Breedte
      55,60 mm
    • Diepte
      44 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      2
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    • Met mini­a­tuur­ze­ke­ring
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Vermogen
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,05 W
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      0,50 A
    • Uitgangs­stroom
      500 mA
    Teksten
    • Aansluit­ste­kers
      Met 2 USB-aansluitingen type A
    • Zeke­ring
      Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Bevei­li­ging
      Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 926002509
    PDF
    Hager RoHS report 926002509
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 926002509 | Hager Nederland

      Afbeelding 926002509

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 926002509 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 926002509

      USB-oplaadcont.ds. 230 V, berker Integro, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05) | Hager Nederland

      Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      72,07 kB
      Afbeelding Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (NL, 2012-05) | Hager Nederland

      Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (NL, 2012-05)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      72,20 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group