85245289

KNX-RF drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Bestelnummer
85245289
EAN-nummer
4011334481775
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
Q20
Brutoprijs
€ 121,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • Jaloezielooptijd
      • 2 mn
    • Additionele ETS-functies
      • Extra ETS-functies: +6 scènes, lamellenhoek, positie innemen, toestandsaanduiding, 2 x alarm
    • Functie
      • partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging)
      • het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd
      • de geheugenfunctie voor het automatisch uitvoeren van geprogrammeerd op- en neertijden met positie
      • resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
    • Lichtscènes
      • de stand van de lamellen kan voor scène worden opgeslagen
      • scènes aanroepen via ander KNX-apparaat
    • quicklink-functies
      • quicklink-functies: jaloezie, 2 scènes, geheugen, gedwongen besturing, op/neerimpulsdrukker
  • Bedienen en signaleren
    • Toets/impuls-drukkerknop
      • met configuratie- en functie-toets
  • Connectiviteit
    • Protocol
      • KNX-RF
    • Accessory
      • Nee
    • Reserveonderdeel
      • Nee
  • Frequentie
    • RF-zend/-ontvangstfrequentie
      • 868.3 MHz
  • Vermogen
    • RF-zendvermogen
      • < 10 mW
  • Meting
    • relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)
      • 0…65 % (zonder condensvorming)
  • Sensor
    • Sensor/voeler
      • zonafscherming en schemeringsgestuurd laten zakken met KNX RF-helderheidssensor
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • polarwit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • thermoplast
    • Oppervlak
      • glanzend
  • Besturing van LED-verlichting
    • led
      • met status-led voor geheugen- en partyfunctie rood/oranje
      • met configuratie- en functie-led
      • met controle-led voor blokkeerbeveiliging
      • compatibiliteitsindicatie van opzetmodule bij plaatsing op inbouwmodule
  • Aansluiting
    • Busaansluittype
      • integratie via KNX-RF/TP gateway (TR131A) in KNX-TP-systeem
  • Instellingen
    • Lamellenversteltijd
      • (instelbaar) 50 ms…2.5 s
    • Minimale lamelversteltijd
      • ≈ 150 ms
    • Lamellenverstelling bij signaalduur
      • < 1 s
    • Lamellenverstelling bij knopdruk
      • < 0.4 s
    • Programmeren
      • quicklink-configuratie zonder gereedschap door middel van toetsen en led-indicatie
  • Samenstelling
    • Aantal RF-kanalen
      • 1
    • Aantal quicklink-koppelingen
      • max. 20 zenders/ontvangers
    • Zelfvergrendeling gedurende 2 min bij signaalduur
      • > 1 s
    • Zelfvergrendeling gedurende 2 min bij knopdruk
      • > 0.4 s
    • Omschakeltijd bij richtingswisseling
      • < 0.6 s
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Nee
    • Beveiliging
      • met demontagebeveiliging
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -5…45 °C
    • Energieverbruik
      • laag energieverbruik
  • Identificatie
    • Toepassing
      • Jaloeziebesturing
      • KNX-RF - bedieningssystemen
    • Hoofddesignreeks
      • Berker S.1/B.3/B.7
    • Secundaire design-lijn(en)
      • Elektronicaplatform
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7

Downloads

  • Afbeelding voor 85245289

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor 85245289

    PDF
    2 MB
  • Instruction manuals for 85245289

    PDF
    3 MB
  • Productdatabank KNX

  • Product-Database ETS for 85245289

    KNXPROD
    14 MB
  • Productdatabank tebis KNX voor 85245289

    KNXPROD
    14 MB
  • Applicatiebeschrijving ETS

  • Application guides ETS / easy link for 85245289

    PDF
    2 MB
  • Applicatiebeschrijving voor 85245289

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.