KNX-RF rolluik helderheidssensor batterijvoeding wit, quicklink TRC321B
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (28)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy, quicklink
-
BussysteemRadiofrequent RF
-
Aantal ingangen1
-
Met bussysteem KNX RFJa
-
Externe signaalspanning noodzakelijkNee
-
Radiofrequentie bidirectioneelNee
-
Met batterijJa
-
Met klimaat-regelingNee
-
Frequentieoverdracht868 - 868 MHz
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm0
-
LED besturingJa
-
KleurPolarwit
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur0 - 50 °C
-
Ingangsspanning3 - 3 V
-
Type voedingDC
-
Lengte138 mm
-
Hoogte30,50 mm
-
Diepte30 mm
-
MontagewijzeVoor zuigbevestiging op ruit
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TRC321B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TRC321B
KNX-RF rolluik helderheidssensor batterijvoeding wit, quicklink
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2012-08-30
PDF3,26 MB
Installatiehandleiding es-ES, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2012-08-30
PDF2,68 MB -
Productbijlage
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Productbijlage International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX-productdatabase
Logiciel d'application ETS du TRC321B
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD4,93 MBLogiciel d'application ETS du TRC321B
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD55,88 MB -
Toepassingsgids
description d'application TRC321B
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2012-11-15
PDF858,97 kB
description d'application TRC321B
Toepassingsgids nl-NL 2012-11-15
PDF879,29 kB -
Functiebeschrijving
Description d'application TX100 TRC321B
Functiebeschrijving en-GB 2012-03-30
PDF1,47 MB
Description d'application TX100 TRC321B
Functiebeschrijving nl-NL 2012-03-30
PDF1,49 MB