The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Schakel­ac­toren
    • Schakel­ac­toren
    • TRB201
    EAN-nummer
    3250615989314
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    H55
    • KNX-RF | quic­k­link
    • Schakel­ac­toren
    • Toon meer

    KNX-RF schakelactor 1-voudig, 16 A, inbouw, quicklink TRB201

    Brutoprijs
    € 203,90
    / Stuk *
    € 203,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-RF schakelactor 1-voudig, 16 A, inbouw, quicklink

    TRB201

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Radio­pro­tocol
      KNX-RF
    • Ontvanger cate­gorie
      2
    • Met KNX-­bussysteem
      Nee
    • Met bussysteem KNX RF
      Ja
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Afme­tingen
    • Hoogte
      30 mm
    • Inbouw­diepte
      35 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      KNX
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Samen­stel­ling
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Nee
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Ja
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. schakel­stroom
      5 A
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    • Schakel­stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    • RF-ont­vangst­fre­quentie
      868,30 - 868,30 MHz
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      3680 W
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      2300 W
    • Vermogen gloei­lamp
      2300 - 2300 W
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      230 VAC
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      2.5 mm²
    Teksten
    • Functie
      Extra func­ties Easy: +6 scènes, repe­a­ter­functie, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    • Monta­ge­wijze
      Voor inbouw achter inbou­w­een­heden
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­lift­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TRB201
    PDF
    RoHS report TRB201
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TRB201 | Hager Nederland

      Afbeelding TRB201

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRB201 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TRB201

      KNX-RF schakelactor 1-voudig, 16 A, inbouw, quicklink

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201 | Hager Nederland

      Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-06-25

      PDF
      2,06 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Nederland

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Afbeelding Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Nederland

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Productbijlage en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Afbeelding Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Nederland

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Productbijlage fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Functieoverzicht schakelactoren | Hager Nederland

      Functieoverzicht schakelactoren

      Tabel om juiste schakelactor te vinden

      PDF
      262,63 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRB201 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      135,97 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRB201 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,56 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Nederland

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
      Afbeelding Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Nederland

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Toepassingsgids nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,39 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,51 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85745283 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      85745283
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 227,00
      / Stuk *
      € 227,00
      / Stuk *
    • 2
      85745288 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85745288
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 213,20
      / Stuk *
      € 213,20
      / Stuk *
    • 3
      85745285 - KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85745285
      KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 213,20
      / Stuk *
      € 213,20
      / Stuk *
    • 4
      85245273 - KNX-RF drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal mat, gelakt
      85245273
      KNX-RF drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal mat, gelakt
      Brutoprijs
      € 236,00
      / Stuk *
      € 236,00
      / Stuk *
    • 5
      85145188 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85145188
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 148,10
      / Stuk *
      € 148,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group