Inbouwdoos Ø58 klembevestiging, berker Integro 81837

EAN-nummer
4011334165477
Verpakking
200 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 3,21
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor montage kabel­do­zen/-­be­hui­zingen aan de wand 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    58 mm
  • Breedte
    58 mm
  • Diepte
    35 mm
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    1
Kabel
  • Diameter kabel
    12 mm
Compa­ti­bi­li­teit
  • Koppel­baar
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Kleur
    Grijs
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.