KNX bew.meld. montage op ~2,2 m, voor S.1/B.3/B.7 80262280

EAN-nummer
3250617154598
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K85
€ 231,90
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Systeem­in­ter­fa­ce/­media gateway voor bussysteem 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
    2,20 - 2,20 m
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS, easy
  • Mini­male inschakelduur
    10 s
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Leve­rings­om­vang
  • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
    Ja
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
    10 mA
Verlich­ting
  • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
    5 - 1000 Lux
Detectie
  • Reik­wijdte hoek instel­baar
    45 - 90 °
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Teksten
  • Drukknop
    Met toets voor auto­ma­tisch/ON/OFF
  • Modus
    Met 3 bedrijfs­stan­den: auto­ma­tisch/ON/OFF
  • Functie
    Aanwe­zig­heids­si­mu­latie, Met party­functie
  • Monta­ge­wijze
    Met spreid­klemmen, Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.