Easy configuratieserver TJA665
Opvolgend product:
TJA670Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (63)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
WebserverJa
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Hulpspanning24 - 24 V
-
Type interface bussysteem/media gatewayMeervoudige interfaces
-
Ondersteunde instelmoduseasy
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Aantal modulen6
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
-
Met led-indicatieJa
-
Breedte105 mm
-
Diepte65 mm
-
Aantal breedte-eenheden6
-
Type connector/stekerDRA (DIN-rail adapter)
-
SpanningVoeding via PoE of 24 VDC
-
TekstMet tekstveld
-
AansluitstekersMet 2 USB-aansluitingen type B, USB 2.0-compatibel
-
AansluitwijzeMet quickconnect-steekklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TJA665
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TJA665
Easy configuratieserver
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2014-07-01
PDF1,47 MB
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2014-07-01
PDF2,35 MB -
Software
EASYTOOL SIMULATOR FOR WINDOWS
Software en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30
EXE26,61 MBHager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBPS_TXA100_V5.1.4
For older versions (e.g., 1.4.11): First install version 5.2.1.
ZIP334,61 MBServer Software (TJA470, TJA670)
Server Software 8.3.2
ZIP231,77 MBWindows Desktop-Software for TJA665
Software en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2023-10-30
EXE3,80 MB -
Productlicentie
Open Source Licence for TJA665
Productlicentie International 2020-01-01
PDF2,21 MB