KNX bew.meld. montage op ~2,2 m, voor R.1/R.3/R.8 80262260
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aanbevolen montagehoogte2,20 - 2,20 m
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
-
Minimale inschakelduur10 s
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Inclusief busaankoppelaarJa
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)10 mA
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
-
Reikwijdte hoek instelbaar45 - 90 °
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
DrukknopMet toets voor automatisch/ON/OFF
-
ModusMet 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF
-
FunctieAanwezigheidssimulatie, Met partyfunctie
-
MontagewijzeMet spreidklemmen, Met demontagebeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 80262260
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, tr-TR 2021-10-04
PDF1,28 MBInstallatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2021-10-04
PDF1,21 MB -
KNX-productdatabase
ETS Database for 80262xxx
KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
KNXPROD254,40 kBKNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD254,40 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids International 2016-02-09
PDF2,90 MBToepassingsgids en-GB, pl-PL 2016-08-04
PDF2,34 MBToepassingsgids nl-NL 2016-02-22
PDF2,86 MBToepassingsgids nl-NL 2016-08-04
PDF2,35 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-30
PDF257,09 kB