Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart 80960465
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Diameter58 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
MateriaalThermoplast
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 80960465
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 80960465
Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart
PDF