KNX object-therm. berker S.1/B.3/B.7, alulook 75441283
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)7,50 mA
-
Parallel bedrijf mogelijkNee
-
Met decentrale bedieningNee
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Inbouwdiepte22,70 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen26 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Binaire ingang, Algemeen KNX-telegram, Temperatuurmeting, Thermostaat
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75441283
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad 75441283
KNX object-therm. berker S.1/B.3/B.7, alulook
PDF -
Gebruikshandleidingen
Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (EN, 2010-07)
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF292,10 kB
Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (NL, 2010-07)
Nederlandstalige versie
PDF292,43 kB -
Productdatabank KNX
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2181,44 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD4142,98 kB -
Applicatiebeschrijving ETS
Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (EN, 2007-07)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF827,56 kB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Europese conformiteitsverklaringen
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF287,34 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF293,22 kB