Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit 80960129
EAN-nummer
4011334416494
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K85
Brutoprijs
€ 13,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Aansluitmogelijkheden
-
Met bussysteem KNX RFNee
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20