KNX object-therm. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 75441252
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)7,50 mA
-
Parallel bedrijf mogelijkNee
-
Met decentrale bedieningNee
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
Inbouwdiepte22,70 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen26 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Binaire ingang, Algemeen KNX-telegram, Temperatuurmeting, Thermostaat
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75441252
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75441252
KNX object-therm. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (EN, 2010-07)
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF292,10 kB
Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (NL, 2010-07)
Nederlandstalige versie
PDF292,43 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2181,44 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD4142,98 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (EN, 2007-07)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF827,56 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF287,34 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF293,22 kB