The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Ruim­te­ther­mo­staat
    • 80960171
    EAN-nummer
    4011334416432
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K85
    • Ruim­te­ther­mo­staat

    Afdek. voor KNX therm. berker K.5 aluminium 80960171

    Brutoprijs
    € 20,50
    / Stuk *
    € 20,50
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAK5010WM
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdek. voor KNX therm. berker K.5 aluminium

    80960171

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    • RAL-­code
      9006
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,70 mm
    • Breedte
      70,70 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Bedie­nings­ele­ment

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 80960171 | Hager Nederland

      Afbeelding 80960171

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 80960171 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 80960171

      Afdek. voor KNX therm. berker K.5 aluminium

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      75441124 - KNX therm. met regelknop, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      75441124
      KNX therm. met regelknop, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      Brutoprijs
      € 428,50
      / Stuk *
      € 428,50
      / Stuk *
    • 2
      80960175 - Afdek. voor KNX therm. berker K.1 antraciet
      80960175
      Afdek. voor KNX therm. berker K.1 antraciet
      Brutoprijs
      € 15,40
      / Stuk *
      € 15,40
      / Stuk *
    • 3
      80960121 - Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
      80960121
      Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
      Brutoprijs
      € 20,50
      / Stuk *
      € 20,50
      / Stuk *
    • 4
      WAK5010WM - Room controller KNX Secure, TFT, busaank., A.x/C.x, lichtwit
      WAK5010WM
      Room controller KNX Secure, TFT, busaank., A.x/C.x, lichtwit
      Brutoprijs
      € 380,00
      / Stuk *
      € 380,00
      / Stuk *
    • 5
      75441285 - KNX object-therm. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      75441285
      KNX object-therm. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 369,90
      / Stuk *
      € 369,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group