KNX therm. met regelknop, berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 75441152
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)10 mA
-
Parallel bedrijf mogelijkJa
-
Met decentrale bedieningJa
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
Inbouwdiepte22,90 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen26 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Binaire ingang, Algemeen KNX-telegram, Temperatuurmeting, Thermostaat
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75441152
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75441152
KNX therm. met regelknop, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2010-07)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF343,25 kB
Manual for 754411xx - KNX thermostat (NL, 2010-07)
Nederlandstalige versie
PDF347,47 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2181,40 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD4142,83 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2007-07)
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF827,56 kB
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2020-06)
Toepassingsgids en-GB 2020-06-16
PDF1,17 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF278,03 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF287,12 kB