Glassensor 4v, +buskoppel. zwart, conf. • 75144935 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
    Refe­ren­ties waar we trots op zijn
    Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
    Bekijk referenties
    • Projectoplossingen
    • Project­or­ga­ni­satie
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
      • Verdeel­sys­teem Univers N HS
      • Verdeel­sys­teem Unimes
      • Vermo­gens­au­to­maten
      • Rail­ko­ker­
      • Alles bekijken
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Kabel­ma­na­ge­ment
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Schakelmateriaal
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Refe­ren­tie­s
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Alles bekijken
  • Kennis en inspiratie
    Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
    Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
    Naar productnieuws
    • Kennis en inspiratie
    • Laadinfrastructuur en energiemanagement
      • Witty Start
      • Witty Solar en Flow
      • Witty Share
      • Witty Park
      • Alles bekijken
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Kennis­ar­ti­kelen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Producten uitge­licht
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Trai­ningen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Onze events
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Alles bekijken
  • Support
    Download centrum
    Ontdek alle product documentatie en brochures.
    Ga naar download centrum
    • Support
    • Contact­for­mu­lier
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Servi­ce­mel­ding
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • FAQ
      • Alge­meen
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • FAQ Hager Ready
      • Huis en gebouwautomatisering
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Schakelmateriaal
      • Software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Downloads
      • Brochures laadin­fra­struc­tuur
      • Brochures utiliteit
      • Brochures woningbouw
      • Certi­fi­caten en vekla­ringen
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Apps en tools
      • Magneet­scha­ke­laar­tool
      • Apps
      • Hagercad software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • How-to video's
      • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • Hoofd­com­po­nenten
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Modu­laire componenten
      • Schakelmateriaal
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Partners
      • Domo­ti­ca­part­ners
      • Groot­han­de­laren
      • Instal­la­tie­part­ners
      • Paneel­bouw­part­ners
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Alles bekijken
  • Over ons
    Kom werken bij Hager!
    Kom werken bij Hager!
    Naar vacatures
    • Over ons
    • Duur­zaam­heid
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Leve­rings­si­tu­atie
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Wie we zijn
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Werken bij hager
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Alles bekijken
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Huis- en gebouwautomatisering
  • Sensoren
  • Glas met aanraak­sen­soren
  • 75144935
75144935 - KNX-touch geconfig. 4-v, berker TS Sensor glas, zwart
75144935 - KNX-touch geconfig. 4-v, berker TS Sensor glas, zwart
75144935 - KNX-touch geconfig. 4-v, berker TS Sensor glas, zwart

KNX-touch geconfig. 4-v, berker TS Sensor glas, zwart

75144935

75144935 - KNX-touch geconfig. 4-v, berker TS Sensor glas, zwart
75144935 - KNX-touch geconfig. 4-v, berker TS Sensor glas, zwart
75144935 - KNX-touch geconfig. 4-v, berker TS Sensor glas, zwart
  • Glas met aanraak­sen­soren

KNX-touch geconfig. 4-v, berker TS Sensor glas, zwart 75144935

EAN-nummer
4011334383949
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K86
Brutoprijs
€ 643,00
/ Stuk *
€ 643,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
1871
1871
Inbouwdoos 2-v voor touchsensoren
€ 32,55/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
  • 161

    Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

    € 37,00  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Ja
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    12,50 mA
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    24,20 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    27 mm
  • Hoogte
    160 mm
  • Breedte
    86 mm
  • Diepte
    37,70 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    8
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9005
  • Materiaal
    Glas
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties, Blok­keer­functie voor de sensor­vlak­ken, bijv. voor het schoon­maken van de glas­op­per­vlakken
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage
  • Tempe­ra­tuur
    Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Geïn­te­greerde tempe­ra­tuur­sensor voor bedrijf als rege­laar bijpost, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,37 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75144935 | Hager Nederland

    Afbeelding 75144935

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Nederland

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
    Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09) | Hager Nederland

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    379,55 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker TS | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker TS

    PDF
    527,77 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    75141034 - KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, alu
    75141034
    KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, alu
    Brutoprijs
    € 372,00
    / Stuk *
    € 372,00
    / Stuk *
  • 2
    75141134 - KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, alu
    75141134
    KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, alu
    Brutoprijs
    € 430,00
    / Stuk *
    € 430,00
    / Stuk *
  • 3
    75141830 - KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit
    75141830
    KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit
    Brutoprijs
    € 372,00
    / Stuk *
    € 372,00
    / Stuk *
  • 4
    75141835 - KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, zwart
    75141835
    KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, zwart
    Brutoprijs
    € 372,00
    / Stuk *
    € 372,00
    / Stuk *
  • 5
    75141930 - KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit
    75141930
    KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit
    Brutoprijs
    € 430,00
    / Stuk *
    € 430,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group