Imp.dr. inbouwelement met BCU, 1-v, 2 bedienpunten 75141100
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (153)Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met ruimtethermostaatNee
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte70,80 mm
-
Diepte41,70 mm
-
Aantal bedieningspunten2
-
Met led-indicatieJa
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldNee
-
FunctieVoor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75141100
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 75141100
Imp.dr. inbouwelement met BCU, 1-v, 2 bedienpunten
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 75141xx-75191xx-75142xx-75192xx - Push-button 1/2gang, push-button 1/2gang surface-mounted, group push-button 1/2gang, group push-button 1/2gang surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-09)
Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF219,48 kB
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09)
Nederlandstalige versie
PDF379,55 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 75141100 - Group push-button 1gang (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD117,57 kBKNX Database (from ETS2) for 75141100 - Group push-button 1gang (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD162,90 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 75141100-75191100 - Group push-button 1gang (EN, 2001-07)
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF144,58 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-08-24
PDF299,80 kB