Opbouwbehuizing 2-v vert. berker W.1, grijs 6719333505
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
-
Kabelinvoer 6 producten beschikbaar
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen2
-
Hoogte147 mm
-
Breedte76 mm
-
Diepte56 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Met afdekraamJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Slagvastheid IKIK05
-
SlagvastheidNee
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
-
AfdichtingMet afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
-
MontagewijzeVoor verticale montage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6719333505
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-27
PDF79,34 kBConformiteitsverklaring International 2022-04-26
PDF164,12 kB