The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 80141500
    EAN-nummer
    4011334418719
    Verpakking
    1 Stuk

    Drukknopmodule 2x 2-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, berker W.1 80141500

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    WNT304

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Drukknopmodule 2x 2-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, berker W.1

    80141500

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 30 °C
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
      10 mA
    Func­ties
    • Met ruim­te­ther­mo­staat
      Nee
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      22 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      32 mm
    • Hoogte
      44 mm
    • Breedte
      45,70 mm
    • Diepte
      40,50 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal bedie­nings­punten
      4
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011<­br/>7035
    • Materiaal
      Duro­plast
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend, Mat
    Scherm
    • Met display
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Functie
      Functie voor hand­matig onder­breken van al geac­ti­veerde auto­ma­ti­sche func­ties
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration 80141500
    PDF
    RoHS report 80141500
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 80141500 | Hager Nederland

      Afbeelding 80141500

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 80141500 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 80141500

      Drukknopmodule 2x 2-voudig, geintegreerde busaankoppelaar, berker W.1

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding da-DK, nl-NL 2021-09-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding da-DK, nl-NL 2021-09-29

      PDF
      1,22 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2021-09-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2021-09-29

      PDF
      1,22 MB
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Nederland

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for 80141X00 | Hager Nederland

      ETS Database for 80141X00

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      616,06 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12) | Hager Nederland

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)

      Toepassingsgids en-GB 2022-02-22

      PDF
      2,32 MB
      Afbeelding Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (NL, 2016-12) | Hager Nederland

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (NL, 2016-12)

      Toepassingsgids nl-NL 2022-02-22

      PDF
      2,33 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2020-01-01

      PDF
      533,53 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

      PDF
      266,44 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group