Data-aansluiting Cat 6. 2-v, berker W.1, grijs 14103505
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte500 - 500 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
-
Type connector/stekerSnijklem
-
KleurGrijs
-
MateriaalThermoplast
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld12 mm
-
UitgangMet rechte uitgang
-
SpanningGeschikt voor PoE+
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
BeveiligingMet zelfsluitende stofbeschermkap per bus
-
AfschermingBehuizing niet afgeschermd
-
AansluitwijzeMet snijklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14103505
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 14103505
Data-aansluiting Cat 6. 2-v, berker W.1, grijs
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Installatiehandleiding da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Technische appendix (enkel product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB