Wip 2-voudig, berker W.1, met lens voor LED, polarwit 30863552
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementDubbel wip
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalKunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte27 mm
-
Type connector/stekerBajonetsluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 30863552
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 30863552
Wip 2-voudig, berker W.1, met lens voor LED, polarwit
PDF -
Technische appendix (enkel product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB