The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 50069940
    EAN-nummer
    4011334387688
    Verpakking
    10 stuks

    Imp.dr. wisselcontact 10 A, opbouwserie, wit 50069940

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Imp.dr. wisselcontact 10 A, opbouwserie, wit

    50069940

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Verlich­tings­ele­ment voor schakelmateriaal 11 producten beschikbaar
    • Kabe­l­in­voer 5 producten beschikbaar
    • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Verlich­tings­ele­ment voor schakelmateriaal
    • Kabe­l­in­voer
    • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage
    • 167504

      Glimlampelement 230 V~, 0, 4 mA, met N-klem (IP44)

      € 9,11  / Stuk*
    • 1686

      Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)

      € 20,15  / Stuk*
    • 168601

      Led-verl.seenheid 230 V~, 0, 4 mA (IP44)

      € 20,55  / Stuk*
    • 1687

      Led-verl.seenheid 12 … 48 V, 0, 2 … 0, 9 mA (IP44)

      € 20,55  / Stuk*
    • 1676

      Glimlampelement 6 V, 35 mA, met N-klem (IP44)

      € 10,75  / Stuk*
    • 167602

      Glimlampelement 12 V, 65 mA, met N-klem (IP44)

      € 10,75  / Stuk*
    • 167601

      Glimlampelement 24 V, 35 mA, met N-klem (IP44)

      € 10,75  / Stuk*
    • 167603

      Glimlampelement 48 V, 25 mA, met N-klem (IP44)

      € 17,10  / Stuk*
    • WAA2530M

      LED-module met N-klem, 230 V, 0, 4 mA, multikleur (RGB)

      € 13,75  / Stuk*
    • WDE1675W

      LED-module met N-klem, 230 V, 0, 4 mA, module-inbouwelementen, grijs

      € 9,10  / Stuk*
    • WDE1687W

      LED-module met N-klem, 12-48 V, 0, 4-0, 9 mA module-inbouwelementen, bl

      € 9,10  / Stuk*
    • WTA6200BG

      Buisinvoer, zwart

      € 5,05  / Stuk*
    • WTA6200WG

      Buisinvoer, polarwit, opbouw

      € 5,05  / Stuk*
    • WTA6400BG

      Kabel- en kanaalinvoer, zwart

      € 2,77  / Stuk*
    • WTA6400WG

      Kabel- en kanaalinvoer, polarwit, opbouw

      € 2,77  / Stuk*
    • WTA6400WP

      Kabel- en kanaalinvoer, wit

      € 1,77  / Stuk*
    • WVA1761WP1

      Bodemplaat 1-v, zelfdovend, opbouwserie

      € 3,90  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      10 A
    • Impuls­stroom
      10 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Wip
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      61 mm
    • Breedte
      61 mm
    • Diepte
      41 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      0
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      1
    • Type drukknop
      Enkele drukknop
    • Met terug­meld­con­tact
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 50069940
    PDF
    RoHS report 50069940
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 50069940 | Hager Nederland

      Afbeelding 50069940

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 50069940 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 50069940

      Imp.dr. wisselcontact 10 A, opbouwserie, wit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-10 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-10

      PDF
      462,87 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group