Contactdoos met randaarde "USA/CANADA" NEMA 5-20 R, wit gl., inb. IP44 4203
EAN-nummer
4011334028222
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 85,70
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom20 A
Spanning
-
Nominale spanning125 V
-
Nominale spanning125 - 125 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte47,50 mm
-
Inbouwdiepte19 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosNEMA
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Deksel, deur
-
Type dekselZelfsluitend scharnierende afdekking
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4203
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 4203
Contactdoos met randaarde "USA/CANADA" NEMA 5-20 R, wit gl., inb. IP44
PDF
Meer documentatie