Vervallen

Dali-draaipotentiometer 2897

EAN-nummer
4011334275510
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 2997
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Dimbaar DALI
    Ja
Afme­tingen
  • Diameter as
    4 mm
Teksten
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (mini­a­tuur­ze­ke­ring), Met reserve zeke­ring
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stuur­stroom
    52 - 52 mA
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.