Impuls-draaipotentiometer 1 - 10 V, maakcontact, met soft-klik 289610
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
TransparantNee
-
Diepte50 mm
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingBijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 289610
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kBNederlandstalige versie
PDF373,49 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van 1-10 V aansturing
Technische informatie en toepassingen
PDF537,83 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF291,38 kBConformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF297,52 kB