Vervallen

Cinch-audiomoduleset, berker Integro 1989

EAN-nummer
4011334284161
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Cinch
  • Aantal aansluitingen
    2
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    30 mm
  • Diepte
    35 mm
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    15 mm
Samen­stel­ling
  • Met stof­be­scher­ming
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.