The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 185
    EAN-nummer
    4011334217534
    Verpakking
    1 Stuk

    Inschakelstroombegrenzer 185

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Inschakelstroombegrenzer

    185

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Controller voor licht­be­stu­ring 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Controller voor licht­be­stu­ring
    • 928912509

      1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, polarwit

      € 131,80  / Stuk*
    • 928912505

      1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, antraciet

      € 131,80  / Stuk*
    • 928912501

      1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, bruin

      € 131,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Product­kleur
      Zwart
    • Kleur
      Zwart
    Afme­tingen
    • Diepte
      13 mm
    • Hoogte
      25 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration 185
    PDF
    Hager RoHS report 185
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 185 | Hager Nederland

      Afbeelding 185

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 185 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 185

      Inschakelstroombegrenzer

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 185 - Making current limiter (DE-EN-NL-FR, 2002-03) | Hager Nederland

      Manual for 185 - Making current limiter (DE-EN-NL-FR, 2002-03)

      Meertalige versie (Engels, Frans, Duits, Nederlands)

      PDF
      17,03 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group