1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, antraciet 928912505
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Dimbaar DALINee
-
Diameter as4 mm
-
Inbouwdiepte22 mm
-
Hoogte59,50 mm
-
Breedte59,50 mm
-
Diepte58 mm
-
Stuurstroom50 - 50 mA
-
Schakelstroom6 A
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7016<br/>7021
-
VerlichtingBijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering), Met reserve zekering
-
Gerelateerde Systeemintegro
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 928912505
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 928912505
1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, antraciet
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (NL, 2012-06)
Nederlandstalige versie
PDF373,49 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF289,67 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF291,54 kB