The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker S.1
    • 173
    EAN-nummer
    4011334200284
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker S.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker B.3
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker B.7
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker Q.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker Q.3
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker Q.7
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker K.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker K.5
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker R.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker R.3
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker R.8
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie 1930
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie Glas
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie R.classic
    • Toon meer

    RolloTec windsensor-interface, polarwit 173

    Brutoprijs
    € 220,70
    / Stuk *
    € 220,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    RolloTec windsensor-interface, polarwit

    173

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    17201
    17201
    RolloTec windsensor, wit
    € 232,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Schei­dings­re­lais jaloe­zie­be­stu­ring 4 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Schei­dings­re­lais jaloe­zie­be­stu­ring
    • 2930

      RolloTec scheidingsrelais

      € 110,90  / Stuk*
    • 2969

      Rollotec scheidingsrelais met bijpostuitgang

      € 126,30  / Stuk*
    • 2919

      Rollotec scheidingsrelais met bijpostuitgang, DIN

      € 126,40  / Stuk*
    • 2931

      RolloTec scheidingsrelais DIN

      € 99,45  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • 17201

      RolloTec windsensor, wit

      € 232,30  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 173
    PDF
    RoHS report 173
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 173 | Hager Nederland

      Afbeelding 173

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 173 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 173

      RolloTec windsensor-interface, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12) | Hager Nederland

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12)

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      2,91 MB
      Afbeelding Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (EN, 2012-05) | Hager Nederland

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (EN, 2012-05)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      369,84 kB
      Afbeelding Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (NL, 2012-05) | Hager Nederland

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (NL, 2012-05)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      369,86 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WTE7261WG - Jaloezie-draaischakelaar 2-polig met knop, Serie 1930/Glas, polarwit
      WTE7261WG
      Jaloezie-draaischakelaar 2-polig met knop, Serie 1930/Glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 129,10
      / Stuk *
      € 129,10
      / Stuk *
    • 2
      85241131 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85241131
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
      Brutoprijs
      € 113,20
      / Stuk *
      € 113,20
      / Stuk *
    • 3
      WTE6161BG - Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, zwart
      WTE6161BG
      Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, zwart
      Brutoprijs
      € 115,50
      / Stuk *
      € 115,50
      / Stuk *
    • 4
      WTE6161WG - Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, polarwit
      WTE6161WG
      Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 115,50
      / Stuk *
      € 115,50
      / Stuk *
    • 5
      85741131 - Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85741131
      Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
      Brutoprijs
      € 201,70
      / Stuk *
      € 201,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group