The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 168307
    EAN-nummer
    4011334293927
    Verpakking
    1 Stuk

    Berker TS sensor, 3-voudig, glas alulook 168307

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    75143034

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Berker TS sensor, 3-voudig, glas alulook

    168307

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    1871
    1871
    Inbouwdoos 2-v voor touchsensoren
    € 33,85/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    1870
    1870
    Inbouwdoos voor berker TS Crystal Ball en berker TS sensor
    € 13,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    TGA200
    TGA200
    Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    € 207,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Binaire ingang voor bussysteem 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Binaire ingang voor bussysteem
    • 75648001

      KNX universele-interface 8-voudig, inbouw

      € 180,10  / Stuk*
    • TRB302B

      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

      € 140,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Func­ties
    • Met ruim­te­ther­mo­staat
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      160 mm
    • Breedte
      86 mm
    • Diepte
      5,70 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal bedie­nings­punten
      6
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    • RAL-­code
      9006
    • Materiaal
      Aluminium, Glas
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    Scherm
    • Met display
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met demon­ta­ge­zuignap, Voor verti­cale montage
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 168307
    PDF
    RoHS report 168307
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 168307 | Hager Nederland

      Afbeelding 168307

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 168307 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 168307

      Berker TS sensor, 3-voudig, glas alulook

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (EN, 2007-03) | Hager Nederland

      Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (EN, 2007-03)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      139,21 kB
      Afbeelding Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (EN, 2014-03) | Hager Nederland

      Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (EN, 2014-03)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      156,73 kB
      Afbeelding Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (NL, 2007-03) | Hager Nederland

      Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (NL, 2007-03)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      135,79 kB
      Afbeelding Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (NL, 2014-03) | Hager Nederland

      Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (NL, 2014-03)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      136,40 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker TS | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker TS

      PDF
      527,77 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group