Wip met lens, opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 15721909
EAN-nummer
4011334000174
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 9,97
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x/B.x
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 15721909
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Meer documentatie