The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker S.1
    • 15071404
    EAN-nummer
    4011334222347
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K60
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker S.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker B.3
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker B.7
    • Toon meer

    Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, alulook 15071404

    Brutoprijs
    € 22,95
    / Stuk *
    € 22,95
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF1312TA
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, alulook

    15071404

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WDE382610
    WDE382610
    Wisselschakelaar 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)
    € 87,05/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDE385620
    WDE385620
    Impulsdrukker voor sleutelcilinder, wisselcontact
    € 92,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 211 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • 10159909

      Afdekraam 5-v, berker S.1 polarwit mat

      € 32,70  / Stuk*
    • 10123001

      Afdekraam 2-v, berker B.3, aluminium bruin/antraciet mat

      € 59,50  / Stuk*
    • 10113904

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium naturel/polarwit mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113046

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium goud/polarwit mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113025

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium zwart/polarwit mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113022

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium rood/polarwit mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113021

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium bruin/polarwit mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113016

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium goud/antraciet mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113012

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium rood/antraciet mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113005

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium zwart/antraciet mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113004

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium naturel/antraciet mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10113001

      Afdekraam 1-v, berker B.3, aluminium bruin/antraciet mat

      € 33,05  / Stuk*
    • 10159949

      Afdekraam 5-v, berker S.1, antraciet mat

      € 32,70  / Stuk*
    • 10159939

      Afdekraam 5-v, berker S.1 aluminium mat

      € 71,50  / Stuk*
    • 10233606

      Afdekraam 3-v hor. berker B.7, geborsteld edelstaal/antraciet

      € 160,40  / Stuk*
    • 10156626

      Afdekraam 5-v, berker B.7, antraciet mat

      € 82,95  / Stuk*
    • 10156424

      Afdekraam 5-v, berker B.7, alulook mat

      € 116,40  / Stuk*
    • 10233609

      Afdekraam 3-v hor. berker B.7, geborsteld edelstaal/polarwit

      € 160,40  / Stuk*
    • 10156904

      Afdekraam 5-v, berker B.7, aluminium/antraciet

      € 298,20  / Stuk*
    • 10223609

      Afdekraam 2-v hor. berker B.7, geborsteld edelstaal/polarwit

      € 95,75  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Sleutel
    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Diepte
      40 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      S.x/B.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 15071404
    PDF
    RoHS report 15071404
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 15071404 | Hager Nederland

      Afbeelding 15071404

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 15071404 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 15071404

      Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, alulook

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      15731909 - Wip met opdruk "0", opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      15731909
      Wip met opdruk "0", opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 11,25
      / Stuk *
      € 11,25
      / Stuk *
    • 2
      15701606 - Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      15701606
      Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 9,55
      / Stuk *
      € 9,55
      / Stuk *
    • 3
      15701404 - Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      15701404
      Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Brutoprijs
      € 14,30
      / Stuk *
      € 14,30
      / Stuk *
    • 4
      15701909 - Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      15701909
      Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 9,55
      / Stuk *
      € 9,55
      / Stuk *
    • 5
      15731606 - Wip met opdruk "0", opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      15731606
      Wip met opdruk "0", opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 11,25
      / Stuk *
      € 11,25
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group