Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Hirschmann), polarwit mat 14831909
Brutoprijs
€ 6,36
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 224 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerCoax
-
Aantal aansluitingen4
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte51,50 mm
-
Breedte51,50 mm
-
Diepte8 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemK.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14831909
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 14831909
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Hirschmann), polarwit mat
PDF
Meer documentatie