The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 14360004

Wip met tekstv. berker Arsys, edelstaal 14360004

EAN-nummer
4011334172086
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Wip met tekstv. berker Arsys, edelstaal

14360004

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Alles bekijken (7)
Previous
Previous
503203
503203
Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
€ 36,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
303650
303650
Wipschakelaar voor hollewand-montage
€ 13,15/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
3037
3037
Kruisschak.
€ 26,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
5031
5031
Imp.dr. maakcontact
€ 14,35/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
5036
5036
Imp.dr. wisselcontact
€ 15,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
3036
3036
Wisselschak.
€ 12,65/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren verplicht

  • 503203

    Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang

    € 36,40  / Stuk*
  • 303650

    Wipschakelaar voor hollewand-montage

    € 13,15  / Stuk*
  • 3037

    Kruisschak.

    € 26,45  / Stuk*
  • 5031

    Imp.dr. maakcontact

    € 14,35  / Stuk*
  • 5036

    Imp.dr. wisselcontact

    € 15,00  / Stuk*
  • 3036

    Wisselschak.

    € 12,65  / Stuk*
  • 3031

    Wipschakelaar

    € 12,50  / Stuk*

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Enkele wip
Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Metaal, RVS
Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Diepte
    25 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Halogeenvrij Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 14360004 | Hager Nederland

    Afbeelding 14360004

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 14360004 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 14360004

    Wip met tekstv. berker Arsys, edelstaal

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group