Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker Arsys, alu (goud) 11650102
EAN-nummer
4011334175407
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Uitvoering fittingE10
Materiaal
-
KleurGoud
-
RAL-code1004
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
Afmetingen
-
Uitsparing Ø27,20 mm
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeCentraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
-
TekstZonder tekstveld
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11650102
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 11650102
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker Arsys, alu (goud)
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie